Список изделий для монтажа оптоволокна

Фильтр

68 результатов

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Комплект разъемов SC-RJ для волокна PCF, для монтажа по месту, в комплекте из 2 дуплексных разъемов для быстрого монтажа с защитой от излома, для отдельных жил 2,9 мм

Оптоволоконный кабель - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Кабель из полимерного волокна PROFINET, дуплекс 980 мкм / 1000 мкм, тяжелое исполнение для прокладки в стационарных установках и машинах, товар на метры, без штекера

Оптоволоконный кабель - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Полимерный оптоволоконный кабель PROFINET, дуплекс 980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости для подвижных механизмов, длина по заказу, без разъемов

Оптоволоконный кабель - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Волоконный кабель PROFINET-PCF, дуплекс 200 мкм / 230 мкм, для прокладки в стационарных установках и машинах, тип B, внешняя оболочка из ПВХ, товар на метры, без штекера

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Кабель из полимерного волокна, дуплекс 980 мкм / 1000 мкм, среднее исполнение для прокладки в стационарных установках и машинах, товар на метры, без штекера

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

Кабель из полимерного волокна, дуплекс 980 мкм / 1000 мкм, тяжелое исполнение для прокладки в стационарных установках и машинах, товар на метры, без штекера

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости для подвижных механизмов, длина по заказу, без разъемов

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

Инструмент для кабелей из PCF-волокна, тип разъема: F-SMA для подготовки штекеров F-SMA для быстрого монтажа, для расширения PSM-PCF-KONFTOOL...

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Стекловолоконный кабель, дуплекс 50 мкм / 125 мкм, товар на метры, без штекера, для прокладки в стационарных установках и машинах

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Стекловолоконный кабель, дуплекс 50/125 мкм, длина по заказу, без разъемов, для наружного монтажа

68 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48