Список энергоизмерительных устройств

Фильтр

26 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_METERING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
новые

Измерительный прибор - EEM-MA370 - 2907983

Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.

новые

Измерительный прибор - EEM-MA370-R - 2907980

Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus RTU/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.

новые

Измерительный прибор - EEM-MA370-24DC - 1127059

Многофункциональный счётчик электроэнергии с питанием 24 В DC и встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров в низковольтных установках до 690 В

новые

Измерительный прибор - EEM-MA371 - 2908307

Многофункциональное энергоизмерительное устройство с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.

новые

Измерительный прибор - EEM-MA371-R - 2907985

Многофункциональное энергоизмерительное устройство с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus RTU/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.

новые

Измерительный прибор - EEM-MA371-24DC - 1127058

Многофункциональный счётчик электроэнергии с питанием 24 В DC, с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров в низковольтных установках до 690 В

новые

Измерительный прибор - EEM-MA770 - 2907945

Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.

новые

Измерительный прибор - EEM-MA770-EIP - 2907953

Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus/TCP и Ethernet/IP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.

новые

Измерительный прибор - EEM-MA770-PN - 2907946

Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus/TCP и PROFINET для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.

новые

Измерительный прибор - EEM-MA770-R - 2907944

Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus RTU/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.

26 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48