Список полых корпусов с крышкой

Фильтр

27 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Клеммная коробка - E PE A 55X55X37 - 0899335

Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 55 мм x 55 мм x 37 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Клеммная коробка - E PE A 55X55X59 - 0899336

Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 55 мм x 55 мм x 59 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Клеммная коробка - E PE A 75X80X56 - 0899337

Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 75 мм x 80 мм x 56 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Клеммная коробка - E PE A 75X80X75 - 0899338

Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 75 мм x 80 мм x 75 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Клеммная коробка - E PE A 75X110X56 - 0899339

Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 75 мм x 110 мм x 56 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Клеммная коробка - E PE A 75X110X75 - 0899340

Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 75 мм x 110 мм x 75 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Клеммная коробка - E PE A 75X160X56 - 0899341

Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 75 мм x 160 мм x 56 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Клеммная коробка - E PE A 75X160X75 - 0899342

Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 75 мм x 160 мм x 75 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Клеммная коробка - E PE A 75X190X56 - 0899343

Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 75 мм x 190 мм x 56 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Клеммная коробка - E PE A 75X190X75 - 0899344

Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 75 мм x 190 мм x 75 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

27 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48