Список сборочных комплектов для разработчиков ME-MAX

Фильтр

2 результатов

Корпус для электроники - ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - 2202524

DEV-KIT ME MAX: включает 1 x корпус ME MAX 22,5 2-2 и вставные разъемы (4x MSTBO с 4x MSTBT), поставляется в виде отдельных элементов

Печатная плата - ME MAX/16 2-2 TBUS DEV-PCB - 2202542

Перфорированная плата для ME MAX DEV-KIT; для 4-полюсного разъема на плату MSTBO; подходит для пайки вручную

2 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48