Список технологий подключения постоянного тока

Фильтр

48 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

Разъем - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: PV-CF-S, Разъем, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контактов: Розетка

Разъем - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: PV-CM-S, Разъем, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контактов: Штифт

Разъем - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: PV-CF-S, Разъем, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 0, сечение жилы мин.: 6 мм², сечение жилы макс.: 16 мм², расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контактов: Розетка

Разъем - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: PV-CM-S, Разъем, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 0, сечение жилы мин.: 6 мм², сечение жилы макс.: 16 мм², расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контактов: Штифт

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: PV-FT-CF-C, Соединитель для ФГ-системы, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм², расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Розетка, длина кабеля: 235

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: PV-FT-CM-C, Соединитель для ФГ-системы, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм², расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт, длина кабеля: 235

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Фотогальванический штекерный соединитель, Соединитель для ФГ-системы, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм², расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Розетка, длина кабеля: 130

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Фотогальванический штекерный соединитель, Соединитель для ФГ-системы, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм², расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт, длина кабеля: 130

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

Фотогальванический штекерный соединитель, Соединитель для ФГ-системы, материал корпуса: PPE, цвет: черный, сечение жилы мин.: 4 мм², Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Розетка, длина кабеля: 130

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

Фотогальванический штекерный соединитель, Соединитель для ФГ-системы, материал корпуса: PPE, цвет: черный, сечение жилы мин.: 4 мм², Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт, длина кабеля: 130

48 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48