Список зарядных розеток для зарядных станций и настенных боксов

Фильтр

47 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_GENERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Стандарт (норма или предписание), в соответствии с которым допускается или конструируется изделие, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

CHARX connect, Сетевая зарядная розетка, винтовое крепление защитной крышки спереди, Оптимальное усилие подключения и извлечения, Для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Совместимость с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC), отдельные жилы, длина: 0,7 м, Блокирующий исполнительный элемент: 12 В, 4-полюсн., Монтаж на задней панели, Generation 1 Easy Mount, Логотип PHOENIX CONTACT

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

CHARX connect, Сетевая зарядная розетка, винтовое крепление защитной крышки спереди, Оптимальное усилие подключения и извлечения, Для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Совместимость с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC), отдельные жилы, длина: 0,7 м, Блокирующий исполнительный элемент: 24 В, 4-полюсн., Монтаж на задней панели, Generation 1 Easy Mount, Логотип PHOENIX CONTACT

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

CHARX connect, Сетевая зарядная розетка, винтовое крепление защитной крышки спереди, Оптимальное усилие подключения и извлечения, Для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Совместимость с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), отдельные жилы, длина: 0,7 м, Блокирующий исполнительный элемент: 24 В, 4-полюсн., Монтаж на задней панели, Generation 1 Easy Mount, Логотип PHOENIX CONTACT

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

CHARX connect, Сетевая зарядная розетка, винтовое крепление защитной крышки спереди, Оптимальное усилие подключения и извлечения, Для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Совместимость с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), отдельные жилы, длина: 0,7 м, Блокирующий исполнительный элемент: 12 В, 4-полюсн., Монтаж на задней панели, Generation 1 Easy Mount, Логотип PHOENIX CONTACT

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

CHARX connect, Сетевая зарядная розетка, винтовое крепление защитной крышки спереди, Для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Совместимость с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), отдельные жилы, длина: 0,7 м, Блокирующий исполнительный элемент: 12 В, 4-полюсн., Монтаж на задней панели, Generation 1 Easy Mount, Логотип PHOENIX CONTACT

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

CHARX connect, Сетевая зарядная розетка, привинчивание защитной крышки с задней стороны, Для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Совместимость с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC), отдельные жилы, длина: 0,7 м, Блокирующий исполнительный элемент: 12 В, 4-полюсн., Монтаж на задней панели, Поколение 1, Логотип PHOENIX CONTACT

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

CHARX connect, Сетевая зарядная розетка, привинчивание защитной крышки с задней стороны, Для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Совместимость с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), отдельные жилы, длина: 0,7 м, Блокирующий исполнительный элемент: 12 В, 4-полюсн., Установка на передней и задней стенке, Поколение 1, Логотип PHOENIX CONTACT

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

CHARX connect, Сетевая зарядная розетка, привинчивание защитной крышки с задней стороны, Для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Совместимость с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), отдельные жилы, длина: 0,7 м, Блокирующий исполнительный элемент: 12 В, 4-полюсн., Монтаж на задней панели, Поколение 1, Логотип PHOENIX CONTACT

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E10 - 1622176

CHARX connect, Сетевая зарядная розетка, привинчивание защитной крышки с задней стороны, Для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Совместимость с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), отдельные жилы, длина: 1,5 м, Блокирующий исполнительный элемент: 12 В, 4-полюсн., Монтаж на задней панели, Поколение 1, Логотип PHOENIX CONTACT

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,0M6,0E10 - 1624043

CHARX connect, Сетевая зарядная розетка, привинчивание защитной крышки с задней стороны, Для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Совместимость с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), отдельные жилы, длина: 1 м, Блокирующий исполнительный элемент: 12 В, 4-полюсн., Монтаж на задней панели, Поколение 1, Логотип PHOENIX CONTACT

47 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48