Параметры
Конструкция
Функция
Сетевой интерфейс
Скорость передачи
Axiocontrol для управления устройствами ввода-вывода Axioline F напрямую. С 3 разъемами Ethernet для подключения дополн. децентрал. уст-в ввода-вывода через PROFINET, Modbus TCP или TCP/IP. Программирование согл. МЭК 61131-3. В комплекте c соединит. штекером и держателем маркировки.
Устройство Axiocontrol для непосредственного управления устройствами ввода-вывода Axioline. С 2 интерфейсами Ethernet и возможностью программирования согласно МЭК 61131-3. В комплекте c соединительным штекером и держателем маркировки.
Устройство Axiocontrol для непосредственного управления устройствами ввода-вывода Axioline. С 2 интерфейсами Ethernet, расширенным температурным диапазоном и возможностью программирования согласно МЭК 61131-3. В комплекте c соединительным штекером и держателем маркировки.
Шинный интерфейс F Axioline для PROFINET (включая цокольный модуль шины и штекер)
Шинный интерфейс F Axioline для PROFINET (включая цокольный модуль шины и штекер)
Шинный интерфейс Axioline F для PROFINET, исполнение для тяжелых условий (включая цокольный модуль шины и штекер)
Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, EtherCAT®, Гнездо RJ45, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, EtherNet/IP™, Гнездо RJ45, pасширенные функции, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, EtherNet/IP™, Гнездо RJ45, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, Modbus/TCP (UDP), Гнездо RJ45, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
"$pageName" в