Список адаптеров для установки на несущую рейку или прямого монтажа распределительных блоков с push-in

Фильтр

16 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS35 - 3274054

Адаптер для монтажной рейки, длина: 58,1 мм, ширина: 28,6 мм, высота: 11 мм, цвет: cерый

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS35A - 3274056

Адаптер для монтажной рейки, длина: 45,7 мм, ширина: 10,3 мм, высота: 11,9 мм, цвет: cерый

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Адаптер для монтажной рейки, с функцией концевого держателя, длина: 45,7 мм, ширина: 10,3 мм, высота: 12 мм, цвет: cерый

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS15A - 3274058

Адаптер для монтажной рейки, длина: 28,6 мм, ширина: 10,3 мм, высота: 10,8 мм, цвет: cерый

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Адаптер для монтажной рейки, с функцией концевого держателя, длина: 28,6 мм, ширина: 10,3 мм, высота: 10,8 мм, цвет: cерый

Фланец - PTFIX-F - 3274060

Фланец, с навинчивающимся фиксатором, длина: 28,6 мм, ширина: 8,6 мм, высота: 21,7 мм, цвет: cерый

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Адаптер для монтажной рейки, длина: 58,1 мм, ширина: 21,6 мм, высота: 11 мм

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX 1,5-NS15A - 1049500

Адаптер для монтажной рейки, длина: 21,6 мм, ширина: 8 мм, высота: 10,85 мм

16 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48