Список адаптеров для установки на несущую рейку или прямого монтажа распределительных блоков с push-in

Фильтр

7 результатов

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS35 - 3274054

Адаптер для монтажной рейки, ширина: 28,6 мм, высота: 11 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS35A - 3274056

Адаптер для монтажной рейки, ширина: 10,3 мм, высота: 12 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Адаптер для монтажной рейки, с функцией концевого держателя, ширина: 10,3 мм, высота: 12 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новые

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS15A - 3274058

Адаптер для монтажной рейки, ширина: 10,3 мм, высота: 10,8 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 15

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Адаптер для монтажной рейки, с функцией концевого держателя, ширина: 10,3 мм, высота: 10,8 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 15

новые

Фланец - PTFIX-F - 3274060

Фланец, с навинчивающимся фиксатором, ширина: 8,6 мм, высота: 21,7 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Резьбовой монтаж

7 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548