Список изделий: принадлежности устройств защиты от перенапряжений для источников питания

Фильтр

29 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Монтажная перемычка - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

Монтажные перемычки для соединения трех молниезащитных разрядников FLASHTRAB SEC HYBRID с искровым промежутком N/PE в схему 3+1 для систем TN-S/TT. Шаг подключения 17,5 мм, 1-фазный, 8-полюсный, сечение 35 мм² в прочном пластмассовом корпусе для необходимой защиты от прикосновения при использовании в качестве моста нейтрального провода.

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 2 - 2809209

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 2-полюсные

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 3 - 2809212

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 3-полюсные

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 4 - 2809225

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 4-полюсные

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 5 - 2817864

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 5-полюсные

Монтажная перемычка - MPB 18/1-6/35 - 2908705

Монтажная перемычка для модулей с сеткой подключения 17,5 мм, 1-фазная, 6 контактов, сечение 35 мм² и установленными торцевыми крышками

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 6 - 2748564

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 6-полюсные

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 7-полюсные, цвет: синий

Монтажная перемычка - MPB 18/1-8/35 - 2908704

Монтажная перемычка для модулей с сеткой подключения 17,5 мм, 1-фазная, 8 контактов, сечение 35 мм² и установленными торцевыми крышками

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 8 - 2748577

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 8-полюсные

29 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48