Список продукции: модульная система реле безопасности

Фильтр

6 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Шинные соединители на DIN-рейку - PSR-TBUS-TP - 2981716

Концевой штекер для устанавливаемого на монтажную рейку шинного соединителя PSR-TBUS в сочетании с модульной системой реле безопасности (PSR-SDC4)

Шинные соединители на DIN-рейку - PSR-TBUS - 2890425

Устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель для реле безопасности, для выполнения функций питания / управления / контроля (в зависимости от модуля)

Короткозамыкающая вилка - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570

Короткозамыкающий штекер для шунтирования неиспользуемых гнезд на коробке датчика PSR-SACB для защитного концевого выключателя

Y-разветвитель - IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - 2819189

Разветвительный штекер (Y-типа) для аварийного останова

Планка Zack - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Планка Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 18 мм, размер маркировочного поля: 18 х 5 мм, Количество отдельных табличек: 5

Y-разветвитель - IB L2-M ADAP 1/1 M12 - 2819163

Разветвительный штекер для соединения модуля Loop 2 S-Line с Loop 2 (M12)

6 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48