Список принадлежностей для зарядных кабелей и розеток

Фильтр

49 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Стандарт (норма или предписание), в соответствии с которым допускается или конструируется изделие, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Защитная крышка - EV-T2SC-EM - 1627635

Защитная крышка, самозакрывающиеся, винтовое крепление защитной крышки спереди, Для нанесения на инфраструктурные зарядные розетки, Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней панели, Generation 1 Easy Mount, Тисненый логотип PHOENIX CONTACT

Защитная крышка - EV-T2SC - 1405217

Защитная крышка, самозакрывающиеся, привинчивание защитной крышки с задней стороны, Для нанесения на инфраструктурные зарядные розетки, Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней панели, Резьба М5, Поколение 1, Тисненый логотип PHOENIX CONTACT

Защитная крышка - EV-T2SC - 1627780

Защитная крышка, самозакрывающиеся, привинчивание защитной крышки с задней стороны, Для нанесения на инфраструктурные зарядные розетки, Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней панели, Резьба М5, Поколение 1, Тисненый логотип PHOENIX CONTACT, Отдельно упакованное количество

Защитная крышка - EV-GBSCO - 1623415

Защитная крышка, самооткрывающаяся, привинчивание защитной крышки с задней стороны, Для нанесения на инфраструктурные зарядные розетки, GB/T, Тип 2, GB/T 20234.2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней панели, Поколение 1, Наклеенный стикер "PHOENIX CONTACT"

Защитная крышка - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Защитная крышка, самозакрывающиеся, привинчивание защитной крышки с задней стороны, Для нанесения на инфраструктурные зарядные розетки, GB/T, Тип 2, GB/T 20234.2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней панели, Поколение 1, Наклеенный стикер "PHOENIX CONTACT"

Защитная крышка - EV-GBSC - 1623416

Защитная крышка, самозакрывающиеся, привинчивание защитной крышки с задней стороны, Для нанесения на инфраструктурные зарядные розетки, GB/T, Тип 2, GB/T 20234.2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней панели, Поколение 1, Наклеенный стикер "PHOENIX CONTACT"

Крепежная рама - EV-T2SF-EM - 1627637

Крепежная рама, винтовое крепление защитной крышки спереди, Для нанесения на инфраструктурные зарядные розетки, Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней панели, Generation 1 Easy Mount, Без логотипа

Монтажные рамы - EV-T2SF - 1405218

Монтажные рамы, Для нанесения на инфраструктурные зарядные розетки, Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней панели, Резьба М5, Поколение 1, Без логотипа

Исходное положение - EV-T1AC-PARK - 1624139

Исходное положение, Держатель зарядного штекера для размещения на зарядных станциях (EVSE), Тип 1, SAE J1772, Монтаж на передней панели

Исходное положение - EV-T2AC-PARK - 1624148

Исходное положение, Держатель зарядного штекера для размещения на зарядных станциях (EVSE), Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней панели

49 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48