Список продукции: принадлежности и маркировка

Фильтр

11 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Перемычка - FBST 6-PLC RD - 2966236

Перемычка, длина: 6 мм, полюсов: 2, цвет: красный

Перемычка - FBST 6-PLC BU - 2966812

Перемычка, длина: 6 мм, полюсов: 2, цвет: синий

Перемычка - FBST 6-PLC GY - 2966825

Перемычка, длина: 6 мм, полюсов: 2, цвет: cерый

Перемычка - FBST 8-PLC GY - 2967688

Перемычка, длина: 8 мм, полюсов: 2, цвет: cерый

Перемычка - FBST 14-PLC BK - 2967691

Перемычка, длина: 14 мм, полюсов: 2, цвет: черный

Нарезаемые перемычки - FBST 500-PLC BN - 2967976

Нарезаемые перемычки, длина: 500 мм, цвет: коричневый

Клеммный модуль питания - PLC-ESK GY - 2966508

Клеммный модуль питания, обеспечивает несколько потенциалов (до 4), устанавливается на NS 35/7.5

Перемычка - PLC-BP A1-14 - 2980283

Пассивная проходная перемычка; устанавливается вместо электромеханического или полупроводникового реле, перемыкает клеммы А1 и 14

Разделительная пластина - PLC-ATP BK - 2966841

Изоляционная пластина, толщина 2 мм, устанавливается в начале и конце каждой клеммной колодки PLC. Служит для: оптической развязки групп, безопасного разделения различных напряжений расположенных рядом интерфейсных модулей PLC в соотв. с DIN VDE 0106-101, разделения

Базовый модуль - RIF-2-BPT/4X21/EX - 1047028

Цоколь реле RIF-2.../EX для комплектации герметичными (RTIII) промышленными реле с 4 переключающими контактами для использования в зоне 2, зажим push-in, возможность установки входных модулей и модулей подавления помех, для монтажа на NS 35/7,5

11 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48