Список изделий: Принадлежности

Фильтр

10 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Модуль питания - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 20,2...26,4 В AC

Модуль питания - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 88...121 В AC

Модуль питания - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 195...264 В AC

Модуль питания - EMD-SL-PS45-110AC - 2885281

Питающий модуль, вставной, для EMD-FL-..., напряжение питания: 88 - 121 В AC.

Модуль питания - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

Питающий модуль, вставной, для EMD-FL-..., напряжение питания: 195 - 264 В AC.

Модуль питания - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 323...456 В AC

Модуль питания - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 425...550 В AC

Модуль питания - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Силовой модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 20 - 30 В DC

Модуль питания - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 108 - 132 В AC.

Модуль питания - EMD-SL-PS45-120AC - 2885744

Питающий модуль, вставной, для EMD-FL-..., напряжение питания: 108 - 132 В AC.

10 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548