Список принадлежностей

Фильтр

4 результатов

Защитный профиль - FBP-3/20 TR - 3070001

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, Длина: 114,1 мм, Ширина: 74,1 мм, Высота: 32 мм, Цвет: прозрачный

Наплечная сумка - FAME-BAG 260 - 3069520

Наплечная сумка, для штекеров FAME шириной до 261 мм, Длина: 220 мм, Ширина: 290 мм, Высота: 115 мм, Цвет: черный

Защитный профиль - AP RSC-T - 3059139

Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается непосредственно на измерительные клеммы с размыкателем серии RBO... и RSC... Длина: 1 м

Защитный профиль - AP-ME METER - 3034361

Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается на опорную рейку APT-ME или концевой держатель APH-ME. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии около 40 см. Длина: 1 м

4 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548