Список принадлежностей

Фильтр

13 результатов

Защитный профиль - FBP-3/15 TR - 3069994

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, длина: 154,9 мм, ширина: 74,1 мм, высота: 32 мм, цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/16 TR - 3069995

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, длина: 163 мм, ширина: 74,1 мм, высота: 32 мм, цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/17 TR - 3069997

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, длина: 171,2 мм, ширина: 74,1 мм, высота: 32 мм, цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/18 TR - 3069998

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, длина: 179,3 мм, ширина: 74,1 мм, высота: 32 мм, цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/20 TR - 3070001

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, длина: 195,6 мм, ширина: 74,1 мм, высота: 32 мм, цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/19 TR - 3069999

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, длина: 187,5 мм, ширина: 74,1 мм, высота: 32 мм, цвет: прозрачный

Наплечная сумка - FAME-BAG 260 - 3069520

Наплечная сумка, для штекеров FAME шириной до 261 мм, длина: 220 мм, ширина: 290 мм, высота: 115 мм, цвет: черный

Защитный профиль - AP RSC-T - 3059139

Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается непосредственно на измерительные клеммы с размыкателем серии RBO... и RSC... Длина: 1 м

Защитный профиль - AP-ME METER - 3034361

Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается на опорную рейку APT-ME или концевой держатель APH-ME. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии около 40 см. Длина: 1 м

Защитный профиль - FBP-3/2SL - 1030007

Защитный профиль, цвет: прозрачный

13 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48