Список технологий подключения переменного тока

Фильтр

58 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Переходные соединители - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Серия изделий: PRC, Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, мин. диаметр кабеля: 16,00 мм, макс. диаметр кабеля: 21,00 мм. Вариант для разблокирования инструментом

Аппаратн. соединитель, задняя стенка - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Круглые разъемы (со стороны устройства), Серия изделий: PRC, Аппаратн. соединитель, задняя стенка, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, номинальное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт

Переходные соединители - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Серия изделий: PRC, Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, мин. диаметр кабеля: 12,00 мм, макс. диаметр кабеля: 16,00 мм. Вариант для разблокирования инструментом

Переходные соединители - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Серия изделий: PRC, Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, мин. диаметр кабеля: 8,00 мм, макс. диаметр кабеля: 12,00 мм. Вариант для разблокирования инструментом

Переходные соединители - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Серия изделий: PRC, Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, мин. диаметр кабеля: 8,00 мм, макс. диаметр кабеля: 21,00 мм. Вариант для разблокирования инструментом

Защитный колпачок - PRC COVER M - 1409237

Защитная крышка, Серия изделий: PRC, Защитный колпачок, материал корпуса: PPE, цвет: черный. Подходят для штекера (MS)

Переходные соединители - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Серия изделий: PRC, Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, сечение жилы мин.: 1,5 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, мин. диаметр кабеля: 8,00 мм, макс. диаметр кабеля: 12,00 мм. Вариант для разблокирования инструментом

Переходные соединители - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Серия изделий: PRC, Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, сечение жилы мин.: 1,5 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, мин. диаметр кабеля: 12,00 мм, макс. диаметр кабеля: 16,00 мм. Вариант для разблокирования инструментом

Переходные соединители - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Серия изделий: PRC, Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, сечение жилы мин.: 1,5 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, мин. диаметр кабеля: 16,00 мм, макс. диаметр кабеля: 21,00 мм. Вариант для разблокирования инструментом

Переходные соединители - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Серия изделий: PRC, Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, сечение жилы мин.: 1,5 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, мин. диаметр кабеля: 8,00 мм, макс. диаметр кабеля: 21,00 мм. Вариант для разблокирования инструментом

58 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48