Список контроллеров зарядки переменным током для зарядных станций и настенных боксов

Фильтр

18 результатов

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH - 1018701

Контроллер зарядки переменного тока согласно МЭК 61851-1, ведомый или автономный, Modbus-TCP через Ethernet, подключение RFID-считывателя и энергоизмерительного прибора через RS-485, контроль постоянного тока утечки, разблокировка штекера при отключении питания

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - 1018702

Контроллер зарядки AC согласно МЭК 61851-1, ведущее устройство для распределения нагрузки на макс. 5 ведомых устройств, OCPP 1.6J посредством модема 3G, Modbus-TCP посредством Ethernet, подключение RFID-считывателя и энергоизмерительного прибора посредством RS-485, контроль постоянного тока утечки, разблокировка штекера при отключении питания

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - 1081341

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB с корпусом для монтажа на несущей рейке и вставными технологиями подключения служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока по МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - 1081335

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB с корпусом для монтажа на несущей рейке и вставными технологиями подключения служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока по МЭК 61851-1, режиму 3, оптимально для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS с корпусом для монтажа на несущей рейке служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB в виде печатной платы служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS с корпусом для монтажа на несущей рейке служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока по МЭК 61851-1, режиму 3, оптимально для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB в виде печатной платы для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режим 3, оптимально подходит для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB в виде печатной платы для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режим 3, оптимально подходит для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB в виде печатной платы служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

18 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48