К архивным публикациям СМИ

Расширение семейста PoE коммутаторов!

16.02.2017

Компания Phoenix Contact представляет Вам новый управляемый коммутатор с поддержкой технологии PoE. Новые промышленные коммутаторы предназначены для простого создания сетей для видеонаблюдения.

Коммутаторы с поддержкой технологии PoE позволяют запитывать конечные устройства (IP- камеры, Wi-Fi-модули и т.д). Коммутатор FL SWITCH 400T-8POE-2SFP-R выполнен в промышленном исполнении, с возможностью установки на DIN-рейку. Обладает восемью PoE портами 10/100 Мбит/с и двумя гигабитными SFP портами. Коммутатор можно интегрировать в уже созданную сеть или возможно построение собственной отказоустойчивой сети.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.