К архивным публикациям СМИ

Предупредительные самоклеящиеся этикетки с надписями для маркировки цепей тока

28.08.2019

Самоклеящиеся предупреждающие таблички  

Цветные таблички для маркировки установок

Phoenix Contact предлагает большой ассортимент предупредительных самоклеящихся этикеток, соответствующих техническим требованиям, предъявляемым к маркировке электроустановок.

Новые самоклеящиеся предупреждающие этикетки позволяют реализовывать индивидуальную маркировку цепей электрического тока. Поставка цветных табличек производится в формате удобных рулонов для печати с помощью THERMOMARK ROLL любого поколения. Этикетки состоят из эластичной и гибкой пленки ПВХ, рассчитанной на надежную и долговечную фиксацию даже на неровных поверхностях. В комбинации с высококачественными красящими лентами термопечатающих принтеров Phoenix Contact достигается нанесение обозначений, которые выдерживают жесткие условия промышленной эксплуатации.

Данная маркировка также устойчива к воздействию растворителей. Самоклеящиеся этикетки рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от -40 °C до +90 °C как внутри помещений, так и вне их.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.