К архивным публикациям СМИ

Модульная программная платформа PC Worx Engineer

28.11.2017

PC Worx Engineer  

PC Worx Engineer объединяет в одной оболочке все задачи инжинирингового процесса

На базе PC Worx Engineer компания Phoenix Contact предлагает бесплатную программную платформу для проектирования любых задач, необходимых для настройки конфигурации, программирования, диагностики и визуализации автоматизированных приложений.

При этом глубокая интеграция отдельных модулей обеспечивает пользователю решающие преимущества. Структура программного обеспечения поддерживает интуитивно понятный инструмент управления благодаря упрощенному и наглядному интерфейсу. Панель управления PC Worx Engineer отличается набором контекстно-зависимых меню и хорошо организованных и структурированных интерфейсов. Пользователь видит только те функции и действия, которые необходимы ему для выполнения его текущей задачи. В программное обеспечение можно интегрировать другие функции, например компоненты Safety или визуализации, в виде дополнительных приложений. Таким образом можно быстро сгенерировать индивидуальную версию PC Worx Engineer. Пользователь оплачивает только дополнительные приложения, которые ему необходимы для автоматизации.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.