К архивным публикациям СМИ

Полиэстеровые корпуса, пустые и укомплектованные

31.08.2016

Полиэфирные корпуса  

Полиэстеровые корпуса для взрывоопасных и взрывобезопасных областей

Ассортимент корпусов серии CLIPSAFE Phoenix Contact расширен. Помимо стальных корпусов, поставляются также 35 моделей прочных полиэстеровых корпусов для использования во взрывоопасных областях промышленного производства.

Данные изделия доступны в четырех исполнениях и могут индивидуально компоноваться взрывобезопасными клеммными блоками Phoenix Contact. Экономьте место за счет использования двойного уровня электромонтажа в корпусах. Степень защиты IP66 гарантирует безопасность использования вне помещений. Ассортимент полиэфирных корпусов дополняет 46 других моделей стандартных корпусов для промышленных условий и взрывобезопасных областей. Они могут индивидуально комплектоваться любыми изделиями ассортимента Phoenix Contact. Чтобы разместить заказ и быстро решить все формальные вопросы, можно заполнить веб-форму. Форма позволяет простым способом описать индивидуальные требования по комплектации. Программное обеспечение CLIP PROJECT является быстрым, удобным и безошибочным способом проектирования клеммных сборок.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.