К архивным публикациям СМИ

ИБП Quint DC для промышленных сетей

25.04.2018

ИБП QUINT DC  

ИБП QUINT DC для промышленных сетей

Новый источник бесперебойного питания QUINT DC можно интегрировать в существующие промышленные сети для бесперебойного питания установок в случае отказа сети.

Благодаря встроенному интерфейсу PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT или USB обеспечивается возможность гибкой и простой интеграции в сеть. Устройство доступно со всеми технологиями присоединения в четырех классах мощности: 5 A, 10 A, 20 A и 40 A.

Интеллектуальная система управления с технологией IQ Technology обеспечивает оптимальное использование энергоаккумулятора. Данная технология предотвращает выход из строя благодаря превентивному анализу рабочего состояния и состояния аккумулятора, например, оставшийся срок службы энергоаккумулятора (State of Health) и его уровень текущего заряда (State of Charge). Таким образом можно уже за несколько месяцев планировать сроки замены аккумулятора на основе данных об предполагаемой продолжительности его службы. Функция автоматического обнаружения аккумулятора позволяет автоматически определять типы подключенных аккумуляторов. Скорректированная зарядная характеристика увеличивает срок службы энергоаккумулятора. Мощные зарядные устройства до 5 А обеспечивают максимально быструю подзарядку энергоаккумулятора. Благодаря большой емкости он обеспечивает длительное время автономной работы и, как следствие, постоянную готовность вашего оборудования.

Встроенные интерфейсы реализуют возможности энергетического мониторинга, функционального контроля, настройки параметров устройств и перевода установки в безопасное состояние в любое время и независимо от места. Функции контроля выходного тока и напряжения, а также ручного включения и выключения установки повышают эффективность всей системы. Функция холодного пуска (Battery-Start) позволяет включать источник питания и при отсутствии входного напряжения. Поэтому функциональный тест и ввод в эксплуатацию можно провести без подключения к сети. Технология SFB Technology, позволяющая увеличить номинальный ток в шесть раз в течение 15 мс, обеспечивает селективное срабатывание стандартных защитных автоматов так, что параллельно подключенные потребители продолжают работать.Источники бесперебойного питания шириной от 35 до 47 мм и высотой 130 мм могут быть компактно размещены в электрошкафу.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.