К архивным публикациям СМИ

Промышленный маршрутизатор для применения в химической и горной отраслях

01.07.2015

Новый маршрутизатор MGuard  

Маршрутизатор MGuard

Новое устройство серии FL MGuard в металлическом корпусе имеет конформное покрытие печатной платы и может работать в расширенном температурном диапазоне от -40 до +70 °C; а наличие сертификатов ATEX и IECex по взрывозащите позволяет его применять в химической и горной промышленностях.

Новый маршрутизатор MGuard от Phoenix Contact позволяет контролировать трафик по протоколу OPC Classic, широко используемому в промышленности. Это реализуется при помощи функций DPI и NAT. DPI позволяет осуществлять глубокий анализ пакетов данных протокола OPC Classic в производственной сети, при этом NAT – это опция, позволяющая встраивать устройства с идентичными IP-адресами в сеть более высокого уровня. Кроме того, данный маршрутизатор может осуществлять контроль целостности файловой системы при помощи функции CIFS, также есть возможность создания до 250 VPN-тоннелей. Эти функции требуют установки дополнительной лицензии в устройство.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.