К архивным публикациям СМИ

Реле безопасности с полупроводниковыми выходами

30.07.2019

Релейный модуль безопасности с полупроводниковыми выходами  

Релейный модуль безопасности с полупроводниковыми выходами

Вследствие отсутствия возможности расширения коммутационной функции реле безопасности PSR-MC31 рассчитано на любые приложения в области обеспечения безопасности, в которых необходимо большое количество рабочих циклов.

Каждый выход обладает мощностью более 2 A. Поэтому можно подключать более высокие нагрузки, например, гидравлические клапаны. Быстрое время реагирования менее 10 мс допускает более короткие безопасные расстояния. Реле совместимо со всеми распространенными датчиками, например, электромеханическими аварийными выключателями, блокираторами, световыми решетками, а также кромками или матами безопасности. Благодаря уменьшенной площади основания устройство позволяет экономить до 50 процентов места по сравнению с классическими релейными модулями. При установке нескольких модулей подряд каждое устройство имеет отдельный каскадный вход. Кроме того, каждый модуль можно настроить на автоматически или вручную управляемый пуск. Это соответствует стандарту EN ISO 13849, то что требуется для функций обеспечения безопасности в случае полного доступа всех частей тела. Благодаря допуску TÜV можно реализовать приложения обеспечения безопасности до уровня PL e или SIL 3.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.