К архивным публикациям СМИ

Новая компонентная вставка для клемм со стандартной зоной разрыва цепи

02.03.2016

Компонентная вставка P-CO XL предназначена для установки радиокомпонентов до 10 мм в диаметре.

Новая компонентная вставка P-CO XL (артикул 3036797) была специально разработана для железнодорожной отрасли, где часто используется диод SKN размерами до 10 мм. Данная компонентная вставка может быть использована во всех клеммах с зоной разрыва серии CLIPLINE Complete, а для клемм из серии PT вставка P-CO XL имеет возможность дополнительного крепления в центральном пазе под маркировку, тем самым обеспечивая вибрационную стойкость. Установка радиокомпонентов осуществляется аналогично предыдущей 5 мм версии P-CO, благодаря беспаечной пружинной технологии зажима: необходимо только установить отвертку в центральном отверстии и повернуть ее на 90 градусов. Компонентная вставка может быть поставлена с предустановленным  диодом SKN (артикул 3036798), предназначенным для железнодорожного применения.

Технические характеристики компонентной вставки P-CO XL:

  • номинальный ток: до 10А (зависит от нагрева радиокомпонентов);
  • номинальное напряжение: 400В;
  • ширина: 12.4 мм.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.