К архивным публикациям СМИ

Новый ручной автоматический инструмент CRIMPHANDY

29.11.2016

Новый ручной автоматический инструмент CRIMPHANDY для сечений 0,75 и 0,5 кв.мм.

Crimphandy - это самое маленькое автоматическое устройство для снятия изоляции и обжима. Для подготовки проводника Вам потребуется всего две секунды. Снятие изоляции, установку и обжим кабельного наконечника устройство Crimphandy осуществляет всего за одну рабочую операцию.

Преимущества:

  • Экономия до 75 % времени благодаря объединению рабочих операций и простейшему обслуживанию.
  • Лучшие результаты работы благодаря автоматической функции контроля.
  • Мобильное использование благодаря питанию от аккумулятора и кабельным наконечникам, поставляемых в лентах.

Простота эксплуатации

Автоматическая функция снятия изоляции и обжима упрощает работу. Не требуется дополнительной обработки и зачистки проводника.

Качественный обжим

Crimphandy оснащен емкостной сенсорной технологией для определения сечения введенного проводника. Это гарантирует высококачественный обжим, а квадратная форма обжима подходит для всех клеммных зажимов.

Мобильное использование

Crimphandy имеет высокоемкой литий-ионный полимерный аккумулятор, рассчитанный до 2000 обжимов, поэтому мобильный ручной автомат можно использовать в течение нескольких дней. Полная зарядка аккумулятора занимает всего один час.

Бесперебойная работа

Устройство Crimphandy оснащено встроенным магазином для кабельных наконечников в ленте. Благодаря автоматической подаче есть возможность обжимать большое количество проводников без перерыва.

Чистота на рабочем месте

Crimphandy имеет лоток для остатков изоляции. Это гарантирует чистое рабочее место. Поэтому прибор можно использовать даже внутри электротехнических шкафов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.