К архивным публикациям СМИ

Легкий способ ввода в эксплуатацию компонентов SafetyBridge

16.02.2016

Веб-интерфейс SD FLASH EASY SAFE  

Веб-интерфейс для облегчения процесса ввода в эксплуатацию и диагностики

Компания Phoenix Contact предлагает карты SD: SD Flash Easy Safe Basic и SD Flash Easy Safe Pro, которые упрощают процесс ввода в эксплуатацию компонентов SafetyBridge.

Технология SafetyBridge представляет собой экономичное решение для реализации требований в области функциональной безопасности до SIL 3 или PLe без использования контроллера безопасности. Все необходимые настройки конфигурации и инициализация компонентов SafetyBridge при их добавлении в стандартное приложение выполняются автоматически при помощи карт SD. Функции безопасности настраиваются в программе SAFECONF способом Drag & Drop. Кроме многочисленных диагностических функций удобный веб-интерфейс обеспечивает возможность интегрировать в приложение даже небезопасные модули. Коммуникационный модуль в версии Pro осуществляет передачу рабочих и диагностических данных в другие приложения посредством PROFINET или Modbus/TCP. Кроме того, информацию о текущих неисправностях или событиях можно отправить пользователю по электронной почте.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.