К архивным публикациям СМИ

Светодиодные светильники для оптимального освещения

26.05.2015

Светодиодные светильники для оптимального освещения

Новые светодиодные светильники серии PLD обеспечивают оптимальное освещение электротехнического шкафа.

Специальные пластиковые зажимы позволяют осуществлять монтаж без применения инструмента.

Данная серия включает в себя два класса устройств. Светильники класса 600 имеют широкий диапазон входного напряжения и могут подключаться последовательно. Включение и отключение производится автоматически при срабатывании датчика движения.

Светильники класса 400 имеют напряжение питания 24 В,  возможно последовательное соединение нескольких устройств. В этом классе устройств есть возможность выбора из трех светильников, различающихся по длине.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.