К архивным публикациям СМИ

Штекерные соединители для печатных плат с обжимным соединением

25.07.2018

Штекерные соединители для печатных плат с обжимным соединением  

Штекерные соединители для печатных плат с обжимным соединением

Новые компактные штекерные соединители PTCM от Phoenix Contact — первые соединители с обжимными контактами в семействе изделий PTSM.

Разъемы для печатных плат в обычном гнездовом и инвертированном штыревом исполнении подходят для проводников сечением от 0,14 мм² до 0,75 мм². Надежное закрепление в ответной части обеспечивается при помощи бокового фланца гнездового штекера с защелками. Штекерные соединители с количеством контактов от двух до восьми и шагом 2,5 мм рассчитаны на токи до 6 А и напряжения до 160 В и совместимы с артикулами серии PTSM с зажимами push-in. Небольшие типоразмеры и высокая допустимая нагрузка по току делают штекерную систему идеальным решением для подвода питания и приложений с соединением провод-провод.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.