К архивным публикациям СМИ

Сигнальные провода теперь и на кабельных барабанах до 500 метров

11.01.2016

Кабельный барабан, черный  

Сигнальные провода на кабельных барабанах до 500 метров

Помимо бухт кабелей до 100 метров, Phoenix Contact теперь также предлагает сигнальные провода в небольших количествах на кабельных барабанах до 500 метров.

При этом преимуществом для клиентов является честное сотрудничество между Phoenix Contact и производителями кабелей премиум-класса. Компания Phoenix Contact, обрабатывающая тысячи километров кабелей в год, может предложить прекрасное соотношение цены и качества, даже если речь идет о маленьких количествах. В ассортименте большой выбор сигнальных проводов из различных материалов (например, полиуретан, ПВХ), с различным сечением и количеством жил, а также разных цветов. Кроме того, мы предлагаем экранированные и неэкранированные провода. Конфигурацию кабельного барабана можно выбирать самостоятельной, а длина определяется индивидуально — от 110 от 500 метров, даже с шагом 10 метров. Для подключения данных проводов Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент сборных штекерных разъемов. Это могут быть разъемы М8 или М12, или же разъемы для клапанов, с выводами под пайку, винтовыми или пружинными зажимами или ножевыми клеммными соединениями для быстрого подключения.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.