К архивным публикациям СМИ

Новые мини-клеммы MUT с винтовой технологией подключения и клеммы MPT с технологией подключения Push-in

23.09.2013

Новые мини-клеммы MUT с винтовой технологией подключения.

Новые мини-клеммы MUT с винтовой технологией подключения и клеммы MPT с технологией подключения Push-in предназначены для установки на монтажную рейку NS15 и благодаря их компактным размерам, могут использоваться в ограниченном пространстве. Клеммы могут быть использованы для подключения небольших моторов и проводов сигнальных линий.

Основное преимущество данных клемм в том, что они дополняют линейку CLIPLINE. Таким образом, все аксессуары системы CLIPLINE могут также быть использованы с новыми мини-клеммами. А это: перемычки, маркировка и щупы для измерительных приборов.

Клеммы MUT на данный момент доступны в следующих вариантах:

  • MUT 2,5 – 3248030 проходная клемма;
  • MUT 2,5-PE – 3248032 клемма заземления;
  • MUT 4 – 3248035 проходная клемма;
  • MUT 4-PE – 3248037 клемма заземления.

Клеммы MPT на данный момент доступны в следующих вариантах:

  • MPT 1,5/S – 3248100 проходная клемма;
  • MPT 1,5/S-PE – 3248110 клемма заземления;
  • MPT 2,5 – 3248125 проходная клемма;
  • MPT 2,5-PE – 3248130 клемма заземления.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.