К архивным публикациям СМИ

Адаптер Bluetooth для обмена данными с мобильными устройствами

23.11.2015

Адаптер Bluetooth  

Комфортный обмен данными с новым адаптером Bluetooth

Новый адаптер Bluetooth Phoenix Contact обеспечивает обмен данными между интерфейсными продуктами и мобильными устройствами.

При этом беспроводные соединения повышают уровень комфорта при выполнении процессов управления и регулирования в производственной сфере. В качестве принадлежности для продуктов MINI Analog Pro, MINI Analog, PLC logic и Interface System Gateways можно прибрести адаптер. В зависимости от типа устройства подключаются через разъем micro USB или S-Port. Если настройка конфигурации осуществляется посредством ПК или ноутбука, необходимо использовать прилагаемый адаптер для ПК, который гарантирует бесперебойный обмен данными. Данный адаптер подсоединяется к свободному разъему USB компьютера. Соответствующий драйвер входит в программное обеспечение программируемых устройств.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.