К архивным публикациям СМИ

Автоматический выключатель выполняет требования NEC класса 2

15.05.2017

Автоматические выключатели CBMC, настройка в диапазоне 1-4 A  

CBMC 1-4 A с допуском NEC класса 2

Компактные многоканальные электронные автоматические выключатели CBMC теперь поставляются с сертификатом NEC класса 2 согласно UL 1310.

Данный допуск позволяет создавать до четырех цепей тока, мощность которых ограничена 100 ВА. Если установка или машина рассчитана на поставку на американский рынок, то она должна быть сконструирована и сертифицирована в соответствии с UL. Потребители и кабели могут использоваться без допуска UL благодаря наличию допуска NEC класса 2 на автоматические выключатели. Несмотря на это установка соответствует требованиям UL.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.