К архивным публикациям СМИ

Бюджетные корпуса серии EH для промышленной электроники

24.12.2015

Система корпусов EH позволяет реализовать разнообразные варианты промышленных устройств автоматизации благодаря широкому выбору отдельных элементов – нижних и верхних частей корпуса. Интегрированная технология соединения облегчает разработку готовых устройств и позволяет создавать системы в едином дизайне с удобными соединителями.

Система бюджетных корпусов серии EH создана для разработчиков и производителей систем автоматизации зданий, контроллеров, блоков питания, модулей ввода-вывода, систем безопасности и охранно-пожарной сигнализации. Корпуса EH изготавливаются из ABS пластика и доступны в двух цветовых вариантах: сером и черном. 7 вариантов ширины, 2 варианта высоты и 3 варианта дизайна верхних крышек обеспечивают более 100 возможных комбинаций. Кроме того, можно интегрировать различные типы соединителей (разъемов и клемм) для печатных плат.

Преимущества для Вас:

Простое проектирование благодаря разнообразию типовых элементов корпуса.
Полная гибкость за счет возможности установки печатной платы в любом направлении в корпусе.
Возможность интеграции различных технологий подсоединения к печатной плате.
Экономичные корпуса для электроники за счет оптимальных материалов корпуса.

Основные характеристики:

2 варианта высоты;
7 вариантов ширины;
3 варианта верхних крышек;
интегрированное поле для маркировки;
монтаж на DIN-рейке или панели;
фиксация элементов корпуса на защелках без инструмента;
исполнение материала: ABS;
класс воспламеняемости: HB.

Для поиска изделий Вы можете использовать web-код  #0196 (просто введите его в поисковую строку).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.