К архивным публикациям СМИ

Новые разделительные искровые разрядники FLT-ISG-100-EX

25.02.2015

Новые разделительные искровые разрядники FLT-ISG-100-EX для защиты изоляционных фланцев трубопроводов от разрушения вследствие перенапряжений

Нефтяные и газовые трубопроводы с катодной защитой от коррозии разделены на секции, между которыми устанавливаются изолирующие фланцы. Импульсные перенапряжения, вызванные грозовыми разрядами или коммутационными наводками, могут стать причиной электрического пробоя и повреждения изоляции. Специально для этого приложения компания Phoenix Contact предлагает искровые разрядники FLT-ISG-100-EX. С их помощью выравнивается возникшая в результате грозового воздействия разница потенциалов между секциями.


Основные преимущества:


• высокая устойчивость к импульсным токам (до 100 кА (10/350 мкс));
• высшая категория «Н» согласно стандарту IEC 62561-3 (Компоненты систем молниезащиты. Часть 3. Требования к разделительным искровым разрядникам);
• низкое напряжение срабатывания ≤ 1250 В (1.2/50 мкс);
• выдерживаемое напряжение промышленной частоты 250 В;
• подходит для тяжелых условий эксплуатации благодаря расширенному температурному диапазону и герметичной пластиковой оболочке;
• удовлетворяют международным стандартам по взрывозащите ATEX, IECEX.
• возможность установки в Ex зонах 1 и 2.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.