К архивным публикациям СМИ

Счетчики электроэнергии EEM-EM внесены в Госреестр СИ

14.06.2019

Рады сообщить Вам о внесении новой серии счетчиков электрической энергии EEM-EM в «Государственный реестр средств измерений».

ЕЕМ-ЕМ - семейство цифровых счетчиков электроэнергии для систем коммерческого учета. Оно включает в себя устройства с возможностью простой и быстрой интеграции в сети передачи данных по одному из стандартных протоколов: M-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP. Счетчики ЕЕМ-ЕМ предназначены для измерения параметров электроэнергии в 3-х фазных сетях. В зависимости от приложения изделия доступны как с прямым подключением токоведущих жил (до 80 А), так и посредством трансформаторов тока (1 или 5 А). Устройства поставляются в комплекте с защитными крышками, что дает возможность ограничить доступ к точкам подключения. Кроме этого, в счетчиках ЕЕМ-ЕМ реализована функция программной блокировки.  

В апреле 2019 года счетчики электроэнергии EEM-EM успешно прошли метрологические испытания и были внесены в Госреестр СИ. Для всей серии установлен межповерочный интервал 8 лет. Обеспечивая высокую точность измерений и вариативность исполнений, счетчики электрической энергии EEM-EM являются эффективным решением задач коммерческого учета энергии и передачи измеряемых параметров в цифровые сети. 
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.