К архивным публикациям СМИ

Оптоволоконная передача данных по Ethernet при помощи всего одного волокна

15.02.2016

Модули SFP с технологией WDM  

Модули SFP обеспечивают связь по Ethernet посредством одного волокна

Ассортимент модулей SFP для управляемых коммутаторов дополнен моделями с технологией WDM (Wavelength Division Multiplex) для 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с.

Таким образом, в новых модулях передача данных осуществляется только посредством оптоволокна. Технология WDM позволяет одновременно выполнять отправку и прием, то есть двунаправленную передачу данных, по одномодовому волокну. При этом качество передачи и ширина полосы не имеют ограничений. Часто данная технология находит применение в системах с поворотными компонентами, например, многопозиционных станках или ветросиловых установках. Для экономичного и надежного соединения коммутаторов и других компонентов сети с оптическими устройствами передачи момента вращения можно использовать всего одно волокно.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.