К архивным публикациям СМИ

Решение на базе WLAN для машиностроения

14.04.2017

Решение на базе WLAN для машиностроения  

Решение на базе WLAN для машиностроения

Новый модуль радиосвязи WLAN 1100 компании Phoenix Contact объединяет в одном устройстве точку доступа и антенну.

В отличие от классической концепции он устанавливается не в электрошкаф, а, как и антенна, прямо на машины, мобильные транспортные средства или электрошкафы. Две встроенные мощные антенны с технологией MIMO гарантируют прием везде, где он нужен. Концепция позволяет пользователю создавать не только экономичное, но и особенно простое соединение с машиной посредством WLAN. Необходимость в трудоемком планировании WLAN и установке антенн отпадает. Установку можно выполнить в любое время, поскольку модуль радиосвязи не требует дополнительного места в электрошкафу. Монтаж осуществляется при помощи центрального шурупа, после чего модуль подключается посредством обычного штекерного разъема COMBICON и штекера Ethernet RJ45. Модуль радиосвязи также подходит для применения в жестких промышленных условиях. Он отличается ударопрочностью согласно IK08 и благодаря этому выдерживает повышенные механические нагрузки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.