К архивным публикациям СМИ

Новый комбинированный модуль для системы ввода-вывода Axioline F

11.07.2016

Новый цифровой комбинированный модуль для системы ввода-вывода Axioline F  

Новый цифровой комбинированный модуль для системы ввода-вывода Axioline F

Новый цифровой комбинированный модуль AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H теперь дополняет Axioline F, систему ввода-вывода от Phoenix Contact для регистрации сигналов в электротехническом шкафу.

Данный модуль с 16 цифровыми входами и восемью цифровыми выходами можно использовать в частности для контроля и управления замкнутыми на себя частями установки, в которые поступает больше сигналов, чем выходит. Для повышения помехоустойчивости предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах. Время фильтрации 100 мкс позволяет пользователю в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5 кГц. Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки. Также как и вся система ввода-вывода Axioline F, данный модуль ввода-вывода отличается особенно высокой устойчивостью к отказам, вызванным ЭМВ. Он позволяет быстро регистрировать сигналы и отличается стойкостью к воздействию факторов окружающей среды.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.