К архивным публикациям СМИ

Масштабируемая система управления парком

29.06.2018

Масштабируемая система управления парком  

Масштабируемая система управления парком фотогальванических установок

На выставке Intersolar Europe в Мюнхене с 20.06 по 22.06.2018 компания Phoenix Contact представила новую масштабируемую концепцию «Продуманная система управления ФГ-парком». Приходите к нам в зал A2 - 440 и познакомьтесь с нашими новыми решениями в области управления парком непосредственно из первых рук.

Программные и аппаратные продукты, например, для мониторинга или визуализации метеорологических данных, имеют универсальное назначение и идеальную согласованность между собой. Система управления парком состоит из соединительных коробок генератора, регистрирующих устройств, регулятора питания, локального подключения к SCADA и веб-портала. Вся система от уровня полевых устройств до визуализации данных в портале предоставляет масштабируемую концепцию для комплексного управления эксплуатацией комплекта имеющегося оборудования. Любое из этих решений можно использовать отдельно и при необходимости скорректировать с учетом индивидуальных требований. В совокупности создается комплексное решение, для плавной интеграции которого не требуется согласование интерфейсов. Благодаря наличию согласованных между собой системных решений мы можем предложить готовый, уже зарекомендовавший себя на практике комплект оборудования для автоматизации и визуализации. Данный комплект позволяет добиться высокой степени повторного использования, а также масштабируемости с учетом требований клиента. Таким образом предлагается недорогая комплексная концепция для реализации проекта фотогальванической установки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.