К архивным публикациям СМИ

Расширение номенклатуры экономичных модулей контроля с базовой функциональностью. Новые компактные реле времени ETD-BL

13.10.2015

компактные реле времени ETD-BL

Реле времени ETD имеют очень компактный корпус и большое количество функций, при этом они гарантируют простую настройку, а благодаря технологии подключения Push-in - быстрый монтаж без использования инструментов.

Реле времени имеет следующие характеристики:

  • регулируемый диапазон времени от 50 мс до 1 ч;
  • режимы работы с управляющим контактом или без него.


4 временные функции:

  • функция задержки включения;
  • задержки включения с управляющим контактом;
  • задержки отключения с управляющим контактом;
  • кратковременное срабатывание с управляющим сигналом.


Выход: 1 релейный переключающий контакт.
Четкая диагностика с помощью светодиодного индикатора состояния.

Преимущества для пользователя:

  • гибкое применение даже в небольших или низкопрофильных распределительных коробках благодаря компактной конструкции;
  • универсальное решение благодаря разнообразию функций;
  • быстрый монтаж без использования инструментов благодаря зажиму Push-in;
  • удобная настройка параметров при помощи поворотного переключателя на лицевой панели корпуса;
  • оптимальное по цене решение для разнообразных задач контроля времени.

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте или запросить в группе технической поддержки по тел.: +7 (495) 933-85-48.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.