К архивным публикациям СМИ

Новый источник питания QUINT использует энергию торможения двигателя

21.04.2014

При торможении асинхронного двигателя его кинетическая энергия зачастую преобразуется в тепловую на тормозном резисторе

Новый QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 (арт. 2320830) имеет два входа и может подключаться одновременно и к входной трехфазной сети, и к промежуточным цепям частотных преобразователей с номинальным напряжением 600 В постоянного тока, благодаря расширенному входному диапазону от 450 до 840 В.


При отключении входной сети QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 за счет энергии торможения способен обеспечивать питание, например, системы управления, которая контролирует, что процесс остановки двигателя проходит корректно.


Устройство имеет все достоинства серии QUINT POWER: малые габариты (ширина всего 120 мм), долговременный резерв мощности Power Boost, встроенную технологию SFB, а также возможность расширенного мониторинга с помощью сигнальных выходов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.