К архивным публикациям СМИ

Интеллектуальная защита от перенапряжения для цепей передачи данных

29.01.2014

Семейство устройств защиты от импульсных перенапряжений PT-IQ пополнилось новыми устройствами для защиты последовательных интерфейсов передачи данных.

Компания Phoenix Contact предлагает Вашему вниманию новые устройства серии PT-IQ для защиты последовательных интерфейсов передачи данных.

Данные устройства позволяют защищать оборудование, использующее для передачи данных интерфейсы RS-485/422, а также основанные на них протоколы (MODBUS, PROFIBUS и др.). При этом с помощью управляющего модуля 2800768 PT-IQ-PTB-UT обеспечивается трёхступенчатый мониторинг состояния защиты как визуально на самих устройствах, так и дистанционно.
Желтый цвет индикатора состояния на лицевой стороне УЗИП сигнализирует то, что ресурс устройства близок к порогу выработки. Пользователь имеет возможность заменить устройство, не дожидаясь выхода его из строя из-за последующей перегрузки. Отказ устройства сигнализируется с помощью красного цвета индикатора состояния.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых в России изделий включает: клеммы, УЗИП, источники питания, релейные модули и испытательные блоки.

Вся продукция поставляется в короткие сроки со склада в Москве.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее