К архивным публикациям СМИ

Новые разделительные усилители с сертификатом SIL

18.05.2016

Разделительные усилители с сертификатом SIL  

Новые разделительные усилители гарантируют максимальную надежность и безопасность

Phoenix Contact дополняет семейство разделительных усилителей MACX Analog с сертификатом SIL четырьмя новыми пассивными разделителями с питанием от входного контура.

Устройства обеспечивают возможность надежной передачи сигналов без вспомогательного источника энергии. В вашем распоряжении одно- и двухканальные исполнения с напряжением развязки 2,5 кВ или 5 кВ. Дополнительно имеются два коммутирующих разделительных усилителя Ex-i-NAMUR с резистивной выходной характеристикой для прозрачности неисправности линий и два блока управления клапаном Ex-i с логическим входом для прозрачности и обнаружения неисправности линии. Разделительные усилители MACX Analog разрабатываются и производятся с соблюдением требований функциональной безопасности на каждом этапе. Сертифицированные таким образом изделия могут использоваться во всех приложениях с требованиями по безопасности до SIL 2 или SIL 3. Это обозначает высокую надежность и безопасность. Искробезопасные разделительные усилители MACX Analog Ex также имеют сертификаты ATEX и IEC Ex. Они обеспечивают взрывозащиту для всех взрывоопасных зон, в том числе для всех групп газовых и пылевых смесей.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.