К архивным публикациям СМИ

Модульная система гибридных пускателей электродвигателей

10.01.2019

Phoenix Contact представляет новую серию модульных гибридных пускателей двигателей Contactron Pro, обеспечивающих высокий уровень безопасности и удобство подключения.

Модульная концепция построения уровня управления электродвигателями на базе Contactron Pro позволяет реализовать эффективное и простое обеспечение функций противоаварийной защиты системы. Безопасное отключение группы приводных механизмов можно реализовать посредством одного реле безопасности, обеспечив уровень эффективности защиты PL e (ГОСТ ISO 13849-1-2014). При этом управление и питание группы гибридных пускателей реализуется на базе объединительной шины, монтируемой на стандартную DIN-рейку. При необходимости реализации дистанционного мониторинга предлагается возможность использовать модули расширения, позволяющие передавать данные о текущей работе пускателя при помощи дискретных сигналов. 

Гибридная технология, применяемая в пускателях Сontactron от Phoenix Contact,  обеспечивает высокую степень готовности оборудования благодаря комбинированию неизнашиваемых полупроводниковых устройств и прочной релейной техники.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее