К архивным публикациям СМИ

Промышленные реле с возможностью установки во взрывоопасных зонах

30.10.2018

Промышленные реле с 4 переключающими контактами для зоны 2  

Промышленные реле RIFLINE Сomplete для Зоны 2

Новые релейные модули семейства RIFLINE Сomplete обеспечивают возможность безопасного разделения и коммутации сигналов во взрывоопасной Зоне 2.

Промышленные релейные модули, соответствуя требованиям международного стандарта IECEx, а также нормам UL и ATEX, позволяют обеспечить безопасную и надежную развязку, согласование и коммутацию сигналов в самых ответственных приложениях.

Реле поставляются  в герметичном корпусе — уровень защиты RTIII — и могут быть установлены в базовый модуль с винтовыми зажимами или зажимами push-in для монтажа на DIN-рейку.

Реле доступны с вариантами питающего напряжения 24 В DC, 120 и 230 В AC. Благодаря модульности конструкции Вы можете самостоятельно выбрать комплектацию поставки, исходя из текущей задачи.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.