К архивным публикациям СМИ

Термопечатающий принтер для промышленного использования

28.08.2019

Термопечатающие принтеры THERMOMARK CARD 2.0 и THERMOMARK ROLL 2.0  

Универсальная термопечать на маркировочных материалах в формате карт и рулонов

Новое поколение термопечатающих принтеров Phoenix Contact позволяет изготавливать высококачественную и устойчивую промышленную маркировку быстрым способом.

Системы печати оснащены встроенным цветным сенсорным дисплеем, в котором для удобной навигации используются интуитивно понятные символы. THERMOMARK CARD 2.0 наносит маркировку на материалы в формате карточек и пластин. THERMOMARK ROLL 2.0 - универсальный, производительный принтер для самых различных маркировочных материалов в формате рулонов и лент.

Преимущество технологии термопечати заключается в отсутствии необходимости обслуживания принтеров. Автоматическая система распознавания маркировочного материала обеспечивает оптимальные параметры печати и исключает ошибки. THERMOMARK CARD 2.0 наносит маркировку на материалы в формате карточек всего за 8 секунд. При этом разрешение печати составляет 300 dpi. THERMOMARK ROLL 2.0 также наносит печать на материалы для маркировки клемм, проводов, кабелей, устройств и оборудования с разрешением 300 dpi при максимальной ширине печати 105 мм и длине 1000 мм. Простота использования обеих систем печати наглядно продемонстрирована в видеороликах, которые можно открыть на дисплеях принтеров.
Универсальная программа для маркировки PROJECT complete Marking управляет термопечатающими принтерами, а также любыми другими системами маркировки Phoenix Contact знакомым и простым способом.

Универсальная программа для маркировки PROJECT complete Marking управляет термопечатающими принтерами, а также любыми другими системами маркировки Phoenix Contact простым способом.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Хорошие причины для THERMOMARK ROLL

Познакомьтесь с THERMOMARK ROLL!

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.