К архивным публикациям СМИ

Селективное распределение энергии с новыми инновационными автоматическими выключателями

22.08.2013

Новые электронные и теплоэлектромагнитные автоматические выключатели от Phoenix Contact серии CB предлагают Вам все системные преимущества, которые важны для быстрого и легкого монтажа.

Они надежно защищают устройства от перегрузок и короткого замыкания даже в протяженных кабельных линиях.


Автоматические выключатели CB штекерной конструкции обеспечивают селективное распределение энергии. Кодирующие элементы между базовой частью и штекером исключают ошибки при установке. Кроме того, новая конструкция механической защелки надежно фиксирует автоматический выключатель даже в жестких условиях эксплуатации. Клеммные соединения, выполненные по технологии Push-in, предоставляют возможность подключать провода без использования какого-либо инструмента. 

Уникальная мостовая система позволяет легко скомбинировать автоматические выключатели под любое индивидуальное приложение.


Выключатели с теплоэлекромагнитным расцепителем CB TM1 и СB TM2 отличаются своей оптимизированной  отключающей характеристикой SFB (Selective Fuse Breaking). В сочетании с опцией SFB, которая используется в блоках питания Quint Power, они обеспечивают более быстрое отключение по сравнению со стандартными выключателями в случае перегрузки или короткого замыкания, даже в случае большого расстояния между источником питания и нагрузкой. 

Это позволяет исключить влияние друг на друга разных нагрузок,  подключенных к одному источнику питания. Разнообразие вариантов автоматических выключателей по значению номинального тока (0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/12/16 ампер) позволяет подобрать точную защиту для различной нагрузки.
Электронные автоматические выключатели CB E1 обеспечивают надежное селективное отключение нагрузки в случае перегрузки или короткого замыкания, даже в сочетании со стандартным источником питания без функции SFB. 

Наличие управляющего входа на этих автоматических выключателях позволяет дистанционно активировать их после срабатывания защиты.

Применяемая в электронных автоматических выключателях функция активного ограничения максимального тока позволяет надежно отключать неисправную нагрузку, избегая при этом ложных срабатываний при кратковременных перегрузках, вызванных, например, подключением емкостных нагрузок.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.