К архивным публикациям СМИ

ИБП с поддержкой Modbus TCP

03.07.2019

Источники бесперебойного питания QUINT4-UPS теперь можно интегрировать в сеть Ethernet, используя открытый протокол Modbus. Из любой точки Вам будет доступна полная информация о состоянии ИБП и батареи.

Интеллектуальная система управления батареями (BMS) благодаря технологии IQ обеспечивает оптимальные условия использования батареи. С помощью технологии IQ источник бесперебойного питания 24 В следит за состоянием батареи, например, прогнозирует оставшийся срок ее службы, исходя из условий эксплуатации. Таким образом, можно предотвратить отказы и планировать замену аккумуляторных батарей.

По протоколу Modbus TCP Вы можете получить информацию об уровне заряда батареи, расчетному времени разряда, входных и выходных токах и напряжениях, температуре и других параметрах.

Протокол Modbus TCP добавлен в новую прошивку моделей с интерфейсом Ethernet/IP, которые доступны в вариантах с выходным током 5, 10, 20 и 40 А:

  • QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP – 2906994
  • QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EIP – 2907069
  • QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP – 2907074
  • QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EIP - 2907080

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Источники питания QUINT DC UPS

Бесперебойное электропитание Вашей системы даже при отказе сети

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.